Niederhalter
mit Exzenterhebel
Vergütungsstahl
- Manuelles Einschwenken und Spannen
- Handbetätigung
- Freies Einlegen und Entnehmen von Werkstücken
- Für beengte Platzverhältnisse
- Anwendungsgebiete: Montage, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Messtechnik
226,90 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Niederhalter
Ausführung 1
mit Exzenterhebel
Ausführung 2
schwenkbar
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
A=Höhe
45
F=Spannkraft N
700
FH=Handkraft (N)
100*
H=Breite
42
M=Länge
18
R=Anwendung
Roh- und bearbeitete Teile
B
10
Befestigungsart
Bohrung
Betätigung
Hebel
C
25,5
D
25
E
16
F
50
G
89
I
1
J
32
K
26
L
22
N
20
O
1,5
P
11
Q
5,5
R
8
S
24
T
M6
X max.
40,5
X min.
31,5
Y max.
43,5
Y min.
34,5
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Hinweis
Schwenkspanner werden vorwiegend dort eingesetzt, wenn Spannpunkte zum Einlegen und Entnehmen der Werkstücke frei sein müssen. * Zulässige Handkraft für den Griff.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.