Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Kugelgraphitguss (GJS).
Backe Vergütungsstahl gehärtet.
Ausführung:schwarz lackiert.
Backe blank.
Hinweis:Mit dem Niederzugspanner wird das Werkstück gegen den Niederzug-Gegenhalter gedrückt, gleichzeitig wird ein Anheben des Werkstücks verhindert.
Niederzugspanner und Niederzug-Gegenhalter werden mit Zylinderschrauben DIN 912 aufgespannt. Bei paarweiser Benutzung von Niederzugspanner und Niederzug-Gegenhalter wird ein sicheres Aufspannen gewährleistet.

Form A: 4 Unterlegscheiben für M12 sind im Lieferumfang enthalten.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelpfanne und Kugelscheibe für M12 und M16
2) Werkstück
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04540_A Niederzug-Gegenhalter Form A 174 kB

Zeichnungen

Niederzug-Gegenhalter Form A

Artikelauswahl/-filter

Weitere Artikel dieser Kategorie