DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
einsatzgehärtet und brüniert.
Hinweis
Durch das Anziehen der Kugeldruckschraube bewegt sich der Spannbacken nach vorne. Dadurch wird das Werkstück mit dem Niederzugeffekt gleichzeitig gegen den Festanschlag und die Auflagefläche gespannt. Niederzugspanner mit geschliffener Auflagefläche und Gewinde für verstellbares Auflageelement.
Zeichnungshinweis
Form A: mit ebener Backe
Form B: mit Prismen-Backe

Andere Kunden kauften auch