Niederzugspanner
Aluminium
eloxiert
- Freies Einlegen und Entnehmen der Werkstücke
- Universelle Befestigungsmöglichkeiten
- Entlastung für den Anwender bei häufigen Spannvorgängen
- Kompatibel mit Pendelauflagen
501,41 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Niederzugspanner
Größe
1
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Grundkörper
eloxiert
Oberfläche Komponente
gehärtet und vernickelt
D1=Gewinde
M4
F=Spannkraft N
140
L=Länge
90
P=Betriebsdruck mpa
0,3 - 1,0
R=Anwendung
Roh- und bearbeitete Teile
S1=Spannweg
2
B
44
B1
25
B2
12
B3
35
Befestigungsart
Langloch
Betätigung
pneumatisch
D
4,5
D2
12,2
D3
M4
D4
2-4
H
36
H1
20
H2
28
H3
8
H4
1,9
L1
20
L2
12
L3
5
L4
20
L5
4
L6
53
L7
27
L8
19
L9
21
PL PNEUMATIK
true
S2
9
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Aluminium.
Spannarm Stahl.
Spannarm Stahl.
Ausführung
Gehäuse eloxiert.
Spannarm brüniert und vernickelt.
Spannarm brüniert und vernickelt.
Hinweis
Der Niederzugspanner pneumatisch eignet sich zum Spannen von Werkstücken. Die Niederzugspanner werden mit Luft betätigt. Durch den großen Einschwenkwinkel des Spannarms ist ein freies Einlegen und Entnehmen der Werkstücke möglich. Dadurch wird eine optimale Zugänglichkeit zum Werkstück garantiert. Die Blockform des Gehäuses bietet universelle Befestigungsmöglichkeiten, sodass der Niederzugspanner optimal auf das zu spannende Werkstück angepasst werden kann. In den Spannarm des Niederzugspanners können zusätzlich Pendelauflagen mit glatter oder geriffelter Oberfläche eingebaut werden. Somit können Rohteile oder vorbearbeitete Werkstücke gespannt werden.
Niederzugspanner pneumatisch können zusätzlich an mehreren Stellen am Werkstück platziert und in einer bestimmten Reihenfolge betätigt werden. Die Steuerung erfolgt entweder durch eine Maschinen- oder eine Handsteuerung. Allgemein zeichnen sich Pneumatikspanner dadurch aus, dass sie mithilfe von Druckluft betätigt werden. Dies führt zu einer Entlastung des Anwenders vor allem bei häufigen Spannvorgängen.
Die Spannkraft bezieht sich auf 0,5 MPa.
Niederzugspanner pneumatisch können zusätzlich an mehreren Stellen am Werkstück platziert und in einer bestimmten Reihenfolge betätigt werden. Die Steuerung erfolgt entweder durch eine Maschinen- oder eine Handsteuerung. Allgemein zeichnen sich Pneumatikspanner dadurch aus, dass sie mithilfe von Druckluft betätigt werden. Dies führt zu einer Entlastung des Anwenders vor allem bei häufigen Spannvorgängen.
Die Spannkraft bezieht sich auf 0,5 MPa.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.