{"product":{"productId":"agid.31048","price":214.6,"name":"SEITENSPANNER, FORM:A, F=9, S=3,VERGÜTUNGSSTAHL SCHWARZ BRÜNIERT"},"currency":"CHF"}
Seitenspanner
Vergütungsstahl
schwarz
brüniert
- Geschliffene Spannfläche
- Niederzugkraft verhindert ein Anheben des Werkstücks
Verkaufseinheit
214,60 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Seitenspanner
Form
A
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
B=Breite
75
D2=Gewinde
M4x6
D=Gewinde
M4
H=Höhe
32
L=Länge
52
SW=Schlüsselweite
19
T=Gewindetiefe
6
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
25
B1
60
B2
45
B3
15
B4
30
D1
6,6
H1
27
H2
18
H3
18
H4
18
H5
8
Hub
S
3
L1
10
L2
48
L3
20
L4
14
L5
3
SW1
8
Spannkraft
kN
9
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Vergütungsstahl.
Spannhebel Vergütungsstahl.
Spannhebel Vergütungsstahl.
Ausführung
Grundkörper brüniert.
Spannfläche geschliffen.
Spannfläche geschliffen.
Hinweis
Stellschraube anziehen um ein Zurückrutschen des Seitenspanners beim Spannvorgang zu verhindern. (Form A)
Vorteile
- Hohe Spannkräfte
- Geschliffene Spannflächen
- Niederzugkraft verhindert ein Anheben des Werkstücks
- Geschliffene Spannflächen
- Niederzugkraft verhindert ein Anheben des Werkstücks
Zeichnungshinweis
1) Stellschraube
2) Zylinderkopfschraube
3) Gewindestift
4) Position entspannt
5) Vorspannweg
6 )Startposition spannen
7) Position gespannt
2) Zylinderkopfschraube
3) Gewindestift
4) Position entspannt
5) Vorspannweg
6 )Startposition spannen
7) Position gespannt
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.