Spannschraube
für Zugspanner
Vergütungsstahl
brüniert
- Zubehör für Zugspanner pneumatisch K1390
- Montage von unten einschraubbar
28,12 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannschraube
Ausführung 1
für Zugspanner
Ausführung 2
pneumatisch
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Farbe Grundkörper
brüniert
D3=Gewinde
M12
D=Durchmesser
20
D1
12
D2
6,5
L
48
L1
13
L2
31,5
L3
2
SW
10
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Hinweis
Die Spannbolzen für Zugspanner pneumatisch werden über das Gewinde mit dem Werkstück verbunden. Dadurch kann das Werkstück mit dem Zugspanner über ein pneumatisches Ventil schnell verbunden und gelöst werden.
Somit kann das System auch als Nullpunktspannsystem verwendet werden.
Somit kann das System auch als Nullpunktspannsystem verwendet werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.