Stabilspannbacke
flach
Vergütungsstahl
- Werkstückspannung mit Niederzugeffekt
- Spannbacken sind drehbar (glatt und geriffelt)
- Spannbacken einsatzgehärtet
- Für hohe Spannkräfte
460,18 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Stabilspannbacke
Ausführung 1
flach
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Einsatzstahl
Oberfläche Komponente
einsatzgehärtet
B3=T-Nutenbreite
12/14/16/18
F=Spannkraft (kN)
8/15/20/28
M=Anziehdrehmoment (Nm)
20/40/45/60
SW=Schlüsselweite
16
B
65
B1
19
F1 (kN)
1,2/2,2/3/4,2
H max.
60
H min.
50
H1
30
H2
40
L
177
L1
113
L2
29
S
12
S1
6
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Vergütungsstahl.
Spannbacken Einsatzstahl.
Spannbacken Einsatzstahl.
Ausführung
Grundkörper brüniert.
Spannbacken einsatzgehärtet.
Spannbacken einsatzgehärtet.
Hinweis
Die Spannbacken sind beidseitig einsetzbar. Die glatte Seite für bearbeitete Werkstücke, die geriffelte Seite für rohe Spannflächen. Zur Befestigung des Stabilspannbackens auf dem Maschinentisch können zwei Spannschrauben verwendet werden. Als Befestigungsschrauben sind je nach Nutenbreite Schrauben für T-Nuten 07040 geeignet. Diese müssen separat bestellt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.