Höhenblock
Vergütungsstahl
- Zur Erhöhung von Spannpratzen
157,75 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Höhenblock
Form
P
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
A
100
B
70
C
40
D
13
E
30
F
M12
G
24
H
15
J
3
K
5
L
20
M
20
N
35
R
30
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Höhenblöcke Form P werden nur in Verbindung mit Spannpratzen zum Spannen hoher Werkstücke verwendet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.