Spanneisen
mit Schlitz
Vergütungsstahl
- Eignen sich unter anderem zur Montage von Exzenterhebeln
- Flexibel einsetzbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
- Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen
48,62 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spanneisen
Ausführung 1
mit Schlitz
Ausführung 2
mit Bohrung
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
B=Breite
32
H=Höhe
20
L=Länge
80
A
20
B1
12,5
D
11
D1
10
F max. kN
13,9
L1
36
L2
10
L3
16
L4
2,5
L5
29
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1191.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Hinweis
Passender Achsbolzen 04250. Exzenterhebel siehe 04290. Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.