DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Spanneisen Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl.
Ausführung
Spanneisen brüniert. Kugel gehärtet, blank.
Hinweis
Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch

Spanneisen mit abgeflachter Kugel

Spanneisen kommen dann zum Einsatz, wenn verschiedene feste Körper auf einer Werkplatte fixiert werden sollen und sich der Maschinenschraubstock dafür nicht bewährt. Sie sind hauptsächlich dafür ausgerichtet, dass sie sich auf einfache Weise für jedes Werkstück passend einstellen lassen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass das Spanneisen immer parallel zur Tischfläche oder Montageplatte steht.

Mit der abgeflachten Kugel an der Unterseite des Spanneisens können Werkstücke mit einer schrägen Oberfläche fixiert werden ohne dabei beschädigt zu werden. Die Kugel passt sich automatisch an das zu befestigende Werkstück an.

norelem bietet Spanneisen mit abgeflachter Kugel in vier verschiedenen Ausführungen an.