Spanneisen
doppelseitig
- Zwei Werkstücke gleichzeitig spannbar
- Einsetzbar mit Pendelauflagen
- Flexibel einsetzbar
- Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen
34,88 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spanneisen
Ausführung 1
doppelseitig
A=Gesamtlänge
80
FS=Spannkraft (N)
11300
H=Gewinde
M10
M=Anziehdrehmoment max. Nm
45
B
25
C
16
D
14
E
32
F
10
G
11
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl 1.0503.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.