Spannpratze
Spannansatz rund
- Beidseitiges Spannen möglich
- Mit verschiedenen Vorrichtungselementen kombinierbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
- Geringer Platzbedarf
492,10 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannpratze
Ausführung 1
Spannansatz rund
A=Gesamtlänge
105
B
168
C
150
D
40
E
70
F
70
G
30
H
18
J
40
K
5
L
M12
M
13
N
15
max.
75
min.
35
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Grundkörper brüniert.
Spanneisen und Spannschraube vergütet und brüniert.
Spanneisen und Spannschraube vergütet und brüniert.
Hinweis
Beide Seiten des Spanneisens können zum Spannen von Werkstücken verwendet werden. Die Spannpratzen Spannansatz rund sind mit anderen Vorrichtungselementen, z. B. 04160, 02035, 02153 kombinierbar.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.