DE
Choose your Language
Benennung
Exzenterschraube
Form
A
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
D=Gewinde
M16
L=Gewindelänge
24
K
9,7
SW
12

Beschreibung

Werkstoff
Exzenterschraube Vergütungsstahl.
Hinweis
Ersatzschrauben für Spannexzenter und Spann-Exzenterschrauben.
Zubehör
Formschluss-Spann-Exzenter 04431.
Spannexzenter 04431-05.
Sechskantklemmen variabel 04432.
Spann-Exzenterschrauben mit Krallenscheiben 04434.
Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant 04435.
Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant und T-Nutmutter 04436.
Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück 04439.
Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück mit Auflage verschiebbar 04444.
Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück und Anschlag 04521.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch