Spannhakenaufnahme
Vergütungsstahl
schwarz
brüniert
- Zur Führung von Spannhaken
- Zur Erhöhung von Spannhaken
- Spannhöhe anpassbar
- Geschliffene Aufnahme
40,83 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannhakenaufnahme
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Farbe Grundkörper
schwarz
Oberfläche Grundkörper
brüniert
A=Bohrungsabstand
38
B1=Breite
11,3
B=Breite
24
D1=Durchmesser
24
D2=Bohrungsdurchmesser 2
6,6
H1=Höhe
10
H=Höhe
25
L=Länge
50
D
18
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Zubehör
Spannhaken 04372.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.