FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Bouton Triangle Dynamométrique
Matière du corps de base
thermoplastique
Matière des composants
acier inoxydable
Couleur des composants
électropoli
D1=Diamètre extérieur
80
D=Filetage
M12
H=Hauteur
53,5
T=profondeur de filetage
13
Couple Nm
5
D2
29,2
H1
31
RoHS
true

Description

Werkstoff
Griff aus glaskugelverstärktem Thermoplast.
Deckel aus Thermoplast.
Stahlteile Edelstahl, gehärtet.
Ausführung
Griff und Deckel schwarzgrau (RAL 7021).
Edelstahlteile elektrolytisch poliert.
Hinweis
Das Erreichen des maximalen Drehmoments wird durch ein hörbares Klicken signalisert. Der Griff kann nur mit dem in der Tabelle angegeben maximalen Drehmoment angezogen werden.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde, maximale Drehmomente und Farben.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté