norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Automatenstahl.Ausführung:brüniert.Hinweis:Das erforderliche Drehmoment der Rändelschraube wird durch zwei federnde Kugeldruckelemente erzeugt. Sobald der gewünschte Enddruck, der einstellbar ist, erreicht wird, läuft der Kordelgriff frei.
Die Einstellung des Enddrucks erfolgt über die im Kopf befindlichen Gewindestifte.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07132 Drehmomentschrauben mit Auflagebock 108 kB

Zeichnungen

Drehmomentschrauben mit Auflagebock

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2LL1L2F1
N
F2
N
CADZub.PreisBestellen
07132-06M62564520840800 89.47 CHF
07132-10M102564520840550 113.64 CHF
07132-12M122564520840450 113.64 CHF