DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Druckscheibe Automatenstahl, Sprengring Federstahl.
Ausführung
oberflächengehärtet und brüniert.
Hinweis
Die Druckscheibe kann auf die Drehmomentschrauben mit Kugelzapfen (07134) oder die Gewindestifte mit Druckzapfen (07120) unter leichtem Druck aufgesteckt werden. Durch das Kugelgelenk passt sich die Druckscheibe der zu spannenden Fläche an.
Zeichnungshinweis
1) Sprengring
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch