DE
Choose your Language
Benennung
Gewindeeinsatz
Ausführung 1
Vollkörper
Material Grundkörper
Stahl
AS=Ausbau Bohrer Ø
7,5
D2=Außengewinde
M10x1,25
DE=Einbau Bohrer Ø
8,8
GW=Einbau Gewindebohrer
M10x1,25
ID=Einbauwerkzeuge
07662-810
L=Länge
10
SE=Einbau Senk Ø +0,25
10,3
TA=Ausbau Bohrtiefe
4,8
TE=Einbau Mindestgewindetiefe
12,5
D2
M10x1,25

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
passiviert.
Hinweis
Gewindeeinsätze ermöglichen die Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten, ausgerissenen und festgefressenen Gewindebohrungen. Somit ist auch die Ausschussrückgewinnung von hochwertigen Produkten möglich.
Gewindeeinsätze eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen, auch für Leichtmetalle und Gussteile.
Zul. Maßabweichungen: Bei den aufgeführten Gewinden gilt die Toleranzklasse mittel,
d.h. 6g für Bolzengewinde.
Restliche Maße ±0,25 mm.
Vollkörper-Gewindeeinsätze werden dann verwendet, wenn in Werkstücken zu groß gebohrte Gewindelöcher oder nicht eingehaltene Bohrabstände wieder neu gefertigt werden sollen.

Technischer Hinweis siehe Bedienungsanleitung für Gewindeeinsätze.
Vorteile
- Leichter und schneller Einbau. - Der Einsatz wird mit Keilen fixiert, so dass ein Verdrehen aufgrund von Verwindungen oder Vibrationen verhindert wird. - Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich.
Zeichnungshinweis
1) Arretierkeil
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment