DE
Choose your Language
Benennung
Gewindeeinsatz
Ausführung 1
Standard
Material Grundkörper
Stahl
AS=Ausbau Bohrer Ø
11,5
D1=Innengewinde
M10x1,25
D2=Außengewinde
M14x1,5
DE=Einbau Bohrer Ø
12,8
GW=Einbau Gewindebohrer
M14x1,5
ID=Einbauwerkzeuge
07660-810
L=Länge
14
SE=Einbau Senk Ø +0,25
14,3
TA=Ausbau Bohrtiefe
4,8
TE=Einbau Mindestgewindetiefe
15,5
D1
M10x1,25
D2
M14x1,5

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
passiviert.
Hinweis
Gewindeeinsätze ermöglichen die Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten, ausgerissenen und festgefressenen Gewindebohrungen. Somit ist auch die Ausschussrückgewinnung von hochwertigen Produkten möglich.

Gewindeeinsätze eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen, auch für Leichtmetalle und Gussteile.

Einsätze mit Innengewinde größer als M6, werden mit vier anstelle von zwei Arretierkeilen geliefert. Zul. Maßabweichungen: Bei den aufgeführten Gewinden gilt die Toleranzklasse mittel, d.h. 6H für Muttergewinde und 6g für Bolzengewinde. Restliche Maße ±0,25 mm.

Technischer Hinweis siehe Bedienungsanleitung für Gewindeeinsätze.
Vorteile
- Leichter und schneller Einbau. - Der Einsatz wird mit Keilen fixiert, so dass ein Verdrehen aufgrund von Verwindungen oder Vibrationen verhindert wird. - Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich.
Zeichnungshinweis
1) Arretierkeil
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch