Druckstück
Stahl
- Passend zu Gewindestifte mit Kugelzapfen
- Werkstoff: Stahl oder Polyamid (PA 6)
- Verschiedene Ausführungen
1,28 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Druckstück
Form
A
Größe
1
Material Grundkörper
Stahl
D1=Tellerdurchmesser
15
ID=passend für Gewindestifte
M6
D2
4,4
D4
8,6
H1
7,6
H2
2,5
L5
3,8
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Kunststoff PA 6.
Kunststoff PA 6.
Ausführung
brüniert.
Kunststoff schwarz.
Kunststoff schwarz.
Zeichnungshinweis
1) Druckfläche
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.