Gewindestift
Stahl
blank
- Zur Sicherung von Zahnrädern und Wellen
0,52 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gewindestift
Norm DIN
DIN 551
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
blank
D1=Gewinde
M6
L=Gewindelänge
50
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
blank, Festigkeitsklasse 5.8.
Hinweis
Eine feste Verbindung von Gewindestift und Gegenstück ist durch Verkleben oft günstiger herzustellen als durch Verstiften. Die LOCTITE-Produkte sind dafür besonders geeignet. Siehe 97990.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.