|
|
07165_LGewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe DIN 913 mit... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl (A 2).
Gewindesicherung Nylon.Ausführung:Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz. Edelstahl A2-70, blank.Zeichnungshinweis:L2 = ca. zwei Gewindegänge Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Ausführung 2 | Material Grundkörper | L | L1 | D1 | D2 | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
07165-203X5 | mit Gewindesicherung | Stahl | 5 | 2 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0.94 CHF | | 07165-203X6 | mit Gewindesicherung | Stahl | 6 | 3 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0.94 CHF | | 07165-203X8 | mit Gewindesicherung | Stahl | 8 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0.94 CHF | | 07165-203X10 | mit Gewindesicherung | Stahl | 10 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0.94 CHF | | 07165-203X12 | mit Gewindesicherung | Stahl | 12 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0.94 CHF | | 07165-204X5 | mit Gewindesicherung | Stahl | 5 | 2 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0.94 CHF | | 07165-204X6 | mit Gewindesicherung | Stahl | 6 | 2,5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0.94 CHF | | 07165-204X8 | mit Gewindesicherung | Stahl | 8 | 3,5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0.94 CHF | | 07165-204X10 | mit Gewindesicherung | Stahl | 10 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0.94 CHF | | 07165-204X12 | mit Gewindesicherung | Stahl | 12 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0.94 CHF | | 07165-204X16 | mit Gewindesicherung | Stahl | 16 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0.94 CHF | | 07165-205X5 | mit Gewindesicherung | Stahl | 5 | 2 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0.99 CHF | | 07165-205X6 | mit Gewindesicherung | Stahl | 6 | 3 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0.99 CHF | | 07165-205X8 | mit Gewindesicherung | Stahl | 8 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0.99 CHF | | 07165-205X10 | mit Gewindesicherung | Stahl | 10 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0.99 CHF | | 07165-205X12 | mit Gewindesicherung | Stahl | 12 | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0.99 CHF | | 07165-205X16 | mit Gewindesicherung | Stahl | 16 | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0.99 CHF | | 07165-206X6 | mit Gewindesicherung | Stahl | 6 | 2,5 | M6 | 4 | 3 |  | | 0.99 CHF | | 07165-206X8 | mit Gewindesicherung | Stahl | 8 | 3 | M6 | 4 | 3 |  | | 0.99 CHF | | 07165-206X10 | mit Gewindesicherung | Stahl | 10 | 3,5 | M6 | 4 | 3 |  | | 0.99 CHF | | 07165-206X12 | mit Gewindesicherung | Stahl | 12 | 5 | M6 | 4 | 3 |  | | 0.99 CHF | | 07165-206X16 | mit Gewindesicherung | Stahl | 16 | 7 | M6 | 4 | 3 |  | | 1.03 CHF | | 07165-206X20 | mit Gewindesicherung | Stahl | 20 | 7 | M6 | 4 | 3 |  | | 1.03 CHF | | 07165-208X8 | mit Gewindesicherung | Stahl | 8 | 3 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 1.03 CHF | | 07165-208X10 | mit Gewindesicherung | Stahl | 10 | 3,5 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 1.03 CHF | | 07165-208X12 | mit Gewindesicherung | Stahl | 12 | 5 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 1.03 CHF | | 07165-208X16 | mit Gewindesicherung | Stahl | 16 | 8 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 1.03 CHF | | 07165-208X20 | mit Gewindesicherung | Stahl | 20 | 8 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 1.03 CHF | | 07165-210X10 | mit Gewindesicherung | Stahl | 10 | 5 | M10 | 7 | 5 |  | | 1.08 CHF | | 07165-210X12 | mit Gewindesicherung | Stahl | 12 | 5 | M10 | 7 | 5 |  | | 1.08 CHF | | 07165-210X16 | mit Gewindesicherung | Stahl | 16 | 9 | M10 | 7 | 5 |  | | 1.08 CHF | | 07165-210X20 | mit Gewindesicherung | Stahl | 20 | 9 | M10 | 7 | 5 |  | | 1.08 CHF | | 07165-303X5 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 5 | 2 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 1.68 CHF | | 07165-303X6 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 6 | 3 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 1.68 CHF | | 07165-303X8 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 8 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 1.68 CHF | | 07165-303X10 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 10 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 1.68 CHF | | 07165-303X12 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 12 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 1.68 CHF | | 07165-304X5 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 5 | 2 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 1.68 CHF | | 07165-304X6 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 6 | 2,5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 1.68 CHF | | 07165-304X8 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 8 | 3,5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 1.68 CHF | | 07165-304X10 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 10 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 1.68 CHF | | 07165-304X12 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 12 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 1.68 CHF | | 07165-304X16 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 16 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 1.68 CHF | | 07165-305X5 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 5 | 2 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 1.71 CHF | | 07165-305X6 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 6 | 3 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 1.71 CHF | | 07165-305X8 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 8 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 1.71 CHF | | 07165-305X10 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 10 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 1.71 CHF | | 07165-305X12 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 12 | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 1.71 CHF | | 07165-305X16 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 16 | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 1.71 CHF | | 07165-306X6 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 6 | 2,5 | M6 | 4 | 3 |  | | 1.71 CHF | | 07165-306X8 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 8 | 3 | M6 | 4 | 3 |  | | 1.71 CHF | | 07165-306X10 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 10 | 3,5 | M6 | 4 | 3 |  | | 1.71 CHF | | 07165-306X12 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 12 | 5 | M6 | 4 | 3 |  | | 1.77 CHF | | 07165-306X16 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 16 | 7 | M6 | 4 | 3 |  | | 1.77 CHF | | 07165-306X20 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 20 | 7 | M6 | 4 | 3 |  | | 1.77 CHF | | 07165-308X8 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 8 | 3 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 1.77 CHF | | 07165-308X10 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 10 | 3,5 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 1.77 CHF | | 07165-308X12 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 12 | 5 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 1.77 CHF | | 07165-308X16 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 16 | 8 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 1.77 CHF | | 07165-308X20 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 20 | 8 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 1.77 CHF | | 07165-310X10 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 10 | 5 | M10 | 7 | 5 |  | | 1.79 CHF | | 07165-310X12 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 12 | 5 | M10 | 7 | 5 |  | | 1.79 CHF | | 07165-310X16 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 16 | 9 | M10 | 7 | 5 |  | | 1.79 CHF | | 07165-310X20 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 20 | 9 | M10 | 7 | 5 |  | | 1.79 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|