Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl (A 2).

LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon.
Ausführung:Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz.
Edelstahl A2-70, blank.
Zeichnungshinweis:
L2 = ca. zwei Gewindegänge
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07165_L Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe DIN 913 mit LONG-LOK 166 kB
 Federnde Druckstücke mit LONG-LOK Gewindesicherung 1,5 MB

Zeichnungen

Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe DIN 913 mit LONG-LOK

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 2Material
Grundkörper
LL1D1

D2SWCADZub.PreisBestellen
07165-203X5mit GewindesicherungStahl52M321,5 0.94 CHF
07165-203X6mit GewindesicherungStahl63M321,5 0.94 CHF
07165-203X8mit GewindesicherungStahl84M321,5 0.94 CHF
07165-203X10mit GewindesicherungStahl104M321,5 0.94 CHF
07165-203X12mit GewindesicherungStahl124M321,5 0.94 CHF
07165-204X5mit GewindesicherungStahl52M42,52 0.94 CHF
07165-204X6mit GewindesicherungStahl62,5M42,52 0.94 CHF
07165-204X8mit GewindesicherungStahl83,5M42,52 0.94 CHF
07165-204X10mit GewindesicherungStahl105M42,52 0.94 CHF
07165-204X12mit GewindesicherungStahl125M42,52 0.94 CHF
07165-204X16mit GewindesicherungStahl165M42,52 0.94 CHF
07165-205X5mit GewindesicherungStahl52M53,52,5 0.99 CHF
07165-205X6mit GewindesicherungStahl63M53,52,5 0.99 CHF
07165-205X8mit GewindesicherungStahl83,5M53,52,5 0.99 CHF
07165-205X10mit GewindesicherungStahl103,5M53,52,5 0.99 CHF
07165-205X12mit GewindesicherungStahl125M53,52,5 0.99 CHF
07165-205X16mit GewindesicherungStahl166M53,52,5 0.99 CHF
07165-206X6mit GewindesicherungStahl62,5M643 0.99 CHF
07165-206X8mit GewindesicherungStahl83M643 0.99 CHF
07165-206X10mit GewindesicherungStahl103,5M643 0.99 CHF
07165-206X12mit GewindesicherungStahl125M643 0.99 CHF
07165-206X16mit GewindesicherungStahl167M643 1.03 CHF
07165-206X20mit GewindesicherungStahl207M643 1.03 CHF
07165-208X8mit GewindesicherungStahl83M85,54 1.03 CHF
07165-208X10mit GewindesicherungStahl103,5M85,54 1.03 CHF
07165-208X12mit GewindesicherungStahl125M85,54 1.03 CHF
07165-208X16mit GewindesicherungStahl168M85,54 1.03 CHF
07165-208X20mit GewindesicherungStahl208M85,54 1.03 CHF
07165-210X10mit GewindesicherungStahl105M1075 1.08 CHF
07165-210X12mit GewindesicherungStahl125M1075 1.08 CHF
07165-210X16mit GewindesicherungStahl169M1075 1.08 CHF
07165-210X20mit GewindesicherungStahl209M1075 1.08 CHF
07165-303X5mit GewindesicherungEdelstahl52M321,5 1.68 CHF
07165-303X6mit GewindesicherungEdelstahl63M321,5 1.68 CHF
07165-303X8mit GewindesicherungEdelstahl84M321,5 1.68 CHF
07165-303X10mit GewindesicherungEdelstahl104M321,5 1.68 CHF
07165-303X12mit GewindesicherungEdelstahl124M321,5 1.68 CHF
07165-304X5mit GewindesicherungEdelstahl52M42,52 1.68 CHF
07165-304X6mit GewindesicherungEdelstahl62,5M42,52 1.68 CHF
07165-304X8mit GewindesicherungEdelstahl83,5M42,52 1.68 CHF
07165-304X10mit GewindesicherungEdelstahl105M42,52 1.68 CHF
07165-304X12mit GewindesicherungEdelstahl125M42,52 1.68 CHF
07165-304X16mit GewindesicherungEdelstahl165M42,52 1.68 CHF
07165-305X5mit GewindesicherungEdelstahl52M53,52,5 1.71 CHF
07165-305X6mit GewindesicherungEdelstahl63M53,52,5 1.71 CHF
07165-305X8mit GewindesicherungEdelstahl83,5M53,52,5 1.71 CHF
07165-305X10mit GewindesicherungEdelstahl103,5M53,52,5 1.71 CHF
07165-305X12mit GewindesicherungEdelstahl125M53,52,5 1.71 CHF
07165-305X16mit GewindesicherungEdelstahl166M53,52,5 1.71 CHF
07165-306X6mit GewindesicherungEdelstahl62,5M643 1.71 CHF
07165-306X8mit GewindesicherungEdelstahl83M643 1.71 CHF
07165-306X10mit GewindesicherungEdelstahl103,5M643 1.71 CHF
07165-306X12mit GewindesicherungEdelstahl125M643 1.77 CHF
07165-306X16mit GewindesicherungEdelstahl167M643 1.77 CHF
07165-306X20mit GewindesicherungEdelstahl207M643 1.77 CHF
07165-308X8mit GewindesicherungEdelstahl83M85,54 1.77 CHF
07165-308X10mit GewindesicherungEdelstahl103,5M85,54 1.77 CHF
07165-308X12mit GewindesicherungEdelstahl125M85,54 1.77 CHF
07165-308X16mit GewindesicherungEdelstahl168M85,54 1.77 CHF
07165-308X20mit GewindesicherungEdelstahl208M85,54 1.77 CHF
07165-310X10mit GewindesicherungEdelstahl105M1075 1.79 CHF
07165-310X12mit GewindesicherungEdelstahl125M1075 1.79 CHF
07165-310X16mit GewindesicherungEdelstahl169M1075 1.79 CHF
07165-310X20mit GewindesicherungEdelstahl209M1075 1.79 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09