Gewindestift
mit Innensechskant und Spitze
Stahl
schwarz
- Ideal für formschlüssige Verbindungen
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl (A2)
0,34 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gewindestift
Ausführung 1
mit Innensechskant und Spitze
Norm DIN EN ISO
DIN EN ISO 4027
Material Grundkörper
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarz
D1=Gewinde
M3
L=Gewindelänge
10
Befestigungsart
Innensechskant
Festigkeitsklasse
45 H
Festigkeitsklasse
45 H
SW
1,5
T
1,2
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz.
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A2-70, blank.
Hinweis
Bei M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10 beträgt der Spitzenwinkel 120°.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.