|
|
07123Druckschrauben mit Ansatzkuppe |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Schraube Stahl Festigkeitsklasse 10.9. Bolzen Werkzeugstahl.Ausführung:Bolzen gehärtet. Schraube und Bolzen brüniert.Hinweis:Die Druckschrauben mit Ansatzkuppe finden ihre Anwendung, wenn ein punktförmiger Druck- oder Auflagepunkt gefordert wird.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | D | D1 | L | L2 | L4 | SW | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
07123-05X09 | M5 | 3 | 9 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 4,5 |  | | 1.98 CHF | | 07123-05X13 | M5 | 3 | 13 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 4,5 |  | | 1.98 CHF | | 07123-05X17 | M5 | 3 | 17 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 4,5 |  | | 2.01 CHF | | 07123-05X21 | M5 | 3 | 21 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 4,5 |  | | 2.06 CHF | | 07123-06X14 | M6 | 4 | 14,3 | 2,7 | 0,8 | 3 | 9 |  | | 2.06 CHF | | 07123-06X18 | M6 | 4 | 18,3 | 2,7 | 0,8 | 3 | 9 |  | | 2.06 CHF | | 07123-06X22 | M6 | 4 | 22,3 | 2,7 | 0,8 | 3 | 9 |  | | 2.07 CHF | | 07123-06X27 | M6 | 4 | 27,3 | 2,7 | 0,8 | 3 | 9 |  | | 2.19 CHF | | 07123-08X15 | M8 | 5,5 | 14,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 |  | | 2.30 CHF | | 07123-08X19 | M8 | 5,5 | 18,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 |  | | 2.30 CHF | | 07123-08X23 | M8 | 5,5 | 22,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 |  | | 2.30 CHF | | 07123-08X28 | M8 | 5,5 | 27,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 |  | | 2.40 CHF | | 07123-08X35 | M8 | 5,5 | 34,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 |  | | 2.49 CHF | | 07123-10X19 | M10 | 7 | 18,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 |  | | 2.38 CHF | | 07123-10X23 | M10 | 7 | 22,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 |  | | 2.44 CHF | | 07123-10X28 | M10 | 7 | 27,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 |  | | 2.49 CHF | | 07123-10X35 | M10 | 7 | 34,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 |  | | 2.81 CHF | | 07123-10X43 | M10 | 7 | 42,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 |  | | 2.90 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|