Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Werkzeugstahl gehärtet.Hinweis:Das durchgehende Außengewinde der verstellbaren Grippers erlaubt ein exaktes Angleichen an die Spannaufgabe.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07117_A Grippers verstellbar Form A 125 kB

Zeichnungen

Grippers verstellbar Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

AGSWCADZub.PreisBestellen
07117-4010A40M103 28.32 CHF
07117-4012A40M125 28.32 CHF
07117-4016A40M166 31.97 CHF
07117-4020A40M208 35.17 CHF