DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Edelstahl.
Ausführung
blank.
Hinweis
Form A mit voller Kugel wird dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird. Mit der abgeflachten Kugel Form B können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst.
Zeichnungshinweis
Form A: mit voller Kugel
Form B: mit abgeflachter Kugel

Andere Kunden kauften auch