{"product":{"productId":"agid.22149","price":28.28,"name":"HEBEBAND ZWEILAGIG, L1=4 M, B=30,FT=1000, POLYESTER VIOLETT"},"currency":"CHF"}
Hebeband
zweilagig
Polyester
violett
- Hebegurte zweilagig nach DIN EN 1492-2
- Impägniertes Gurtband mit Farbcodierung, Tonnenstreifen und Sicherheitsetikett.
- Hoher Sicherheitsfaktor mit 7-facher Sicherheit gegen Bruch
- Hohe UV-Stabilität und geringe Feuchtigkeitsaufnahme.
- Hohe Tragfähigkeit bei geringen Eigengewicht
Verkaufseinheit
28,28 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Hebeband
Ausführung 1
zweilagig
Material
Grundkörper
Polyester
Farbe
Grundkörper
violett
FT=Tragfähigkeit kg
1000
L1=Länge in Meter
4 m
B
30
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Polyester.
Ausführung
Zweilagig. Endschlaufen beidseits voll verstärkt, auf halbe Bandbreite verjüngt.
Hinweis
Die Hebebänder entsprechen der DIN EN 1492-1. Sie bestehen aus einem hochfesten Polyestergurtband. Das Gurtband ist zusätzlich mit einer Polyurethan-imprägnierten, abriebfesten Oberfläche versehen. Die Nenntragfähigkeit und die Tonnenstreifen (pro Tonne Tragfähigkeit ein Streifen) sind bei den Hebebändern entweder auf dem Gurtband unverlierbar eingewebt oder aufgedruckt. Das Sicherheitsetikett mit CE-Kennzeichnung und technischen Angaben ist fest mit der Rundschlinge vernäht.
Die Farbe des Hebebandes entspricht dem Farbcode die den Tragfähigkeiten für textile Anschlagmittel zugeordnet sind.
Die Hebebänder weisen eine hohe UV-Beständigkeit und eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme auf.
Sicherheitsfaktor 7:1
Beispiel: Tragfähigkeit 1000kg = Bruchkraft 7000kg.
Die Hebebänder besitzen die CE-Kennzeichnung gemäß den europäischen Maschinen-Richtlinien.
Die angegebene Tragfähigkeit gilt für den geraden Zug. Bei U-förmiger Aufhängung verdoppelt sich die Tragfähigkeit.
Die Farbe des Hebebandes entspricht dem Farbcode die den Tragfähigkeiten für textile Anschlagmittel zugeordnet sind.
Die Hebebänder weisen eine hohe UV-Beständigkeit und eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme auf.
Sicherheitsfaktor 7:1
Beispiel: Tragfähigkeit 1000kg = Bruchkraft 7000kg.
Die Hebebänder besitzen die CE-Kennzeichnung gemäß den europäischen Maschinen-Richtlinien.
Die angegebene Tragfähigkeit gilt für den geraden Zug. Bei U-förmiger Aufhängung verdoppelt sich die Tragfähigkeit.
Temperaturbereich
-40 °C bis +100 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.