norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:Bolzen und Kugeln gehärtet und passiviert.Hinweis:Schnell und einfach einsetzbares Tragelement mit beweglichem Schäkel und Sicherungssteg gegen unbeabsichtigtes Lösen. Durch Drücken des Druckknopfes können die Kugeln entriegelt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher.

Korrosions- und witterungsbeständig.
Hochfester, gehärteter Bolzen lässt extreme Belastungen mit höchstem Verschleißschutz zu. Temperatureinsatzbereich bis max. 250 °C.

CE zertifiziert.

Angaben X max. und F1 bei 5-facher Sicherheit.
Zubehör:Aufnahmebuchsen 07784.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07782 Kugeltragbolzen selbstsichernd, Edelstahl 239 kB

Zeichnungen

Kugeltragbolzen selbstsichernd, Edelstahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
D1D2L1L2X
max.
F1
kN
Aufnahme-
bohrung
Filter
07782-2810X 101215/20/25/30/35/40/50/7591,54,410 +0,1
07782-2812X 1214,2715/20/25/30/35/40/50/75/100101,55,512 +0,1
07782-2816X 161915/20/25/30/35/40/50/75/100141,56,216 +0,1