DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff

Bolzen Edelstahl 1.4542.

Schäkel Edelstahl 1.4571.

Druckknopf aus Aluminium.

Ausführung
Bolzen gehärtet.
Hinweis
Kugeltragbolzen werden als schnelles und einfaches Tragelement mit beweglichem Schäkel eingesetzt.
Durch Drücken des Druckknopfes können die Kugeln entriegelt werden.
Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher.
– Korrosionsgeschützt und witterungsbeständig.
– Hochfester, gehärteter Bolzen, der daher extrem belastbar ist.
– TÜV geprüft.

Angaben X min., F1, F2 und F3 bei 5-facher Sicherheit.
Temperaturbereich
max. +250 °C.
Zubehör
Aufnahmebuchsen 07781.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch

Kugeltragbolzen

Die TÜV-geprüften Kugeltragbolzen selbstsichernd mit beweglichem Schäkel von norelem werden beim Heben und Halten von Einzellasten eingesetzt. Das Funktionsprinzip ist genau dasselbe wie bei einem Kugelsperrbolzen: Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln am unteren Ende entriegelt werden. Durch Loslassen des Druckknopfes verriegeln die Kugeln automatisch und sicher.
norelem bietet selbstsichernde Kugeltragbolzen zum einen in einer Stahlausführung und zum anderen in einer Edelstahlausführung an. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich.