DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Güteklasse 10. Kunststoffbeschichtet, rot.
Sicherungsfalle geschmiedet, verzinkt.
Hinweis
Lasthaken mit geschmiedeter Sicherungsfalle.

Die Lasthaken entsprechen der Maschinenrichtlinie und sind BG-geprüft (H-Stempel).
Temperaturbereich
von -40 °C bis 200 °C = 100% Tragfähigkeit
bis 300 °C = 90% Tragfähigkeit
bis 400 °C = 75% Tragfähigkeit
Zeichnungshinweis
Form A: mit Ösenkopf.
Form B: mit Gabelkopf.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment