DE
Choose your Language
Benennung
Ringmutter
Ausführung 1
fest
Norm DIN
DIN 582
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
galvanisch verzinkt
Stahlschlüssel Grundkörper
1.1141
D1=Gewinde
M8
F5=Tragfähigkeit kg
96,9
D2
20
D3
36
D4
20
E
8,5
F1 max. kN
1,4
F2 max. kN
0,95
H
36
K
8
M
10

Beschreibung

Werkstoff

Einsatzstahl 1.1141, Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4401.

Ausführung
gesenkgeschmiedet.
Hinweis
Für Hebe und Tragetätigkeiten mit hohen Anforderungen im Sicherheitsrelevanten Bereich (Maschinenbau, Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel).
Die CE-Kennzeichnung ist in die Ringschraube eingeprägt.
F2 Tragfähigkeit unter max. 45° pro Ringschraube.
Auf Anfrage
Konformitätsbescheinigung.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch