norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:Stahl: gesenkgeschmiedet.
Edelstahl: gegossen.
Hinweis:Ringschrauben aus Stahl nach DIN 580:
Ringschrauben aus Edelstahl ähnlich DIN 580:
Für leichte Anforderungen wie bsw. Zaunbau, Absperrketten sowie leichte Spannarbeiten.
F2 Tragfähigkeit unter max. 45° pro Ringschraube.
Auf Anfrage:Mit CE-Kennzeichnung und Konformitätsbescheinigung lieferbar.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07680 Ringschrauben DIN 580 / Edelstahl ähnlich DIN 580 290 kB

Zeichnungen

Ringschrauben DIN 580 / Edelstahl ähnlich DIN 580

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
D1L

D2D3D4EHKMF1 max.
kN
F2 max.
kN
Tragfähigkeit
kg
Filter
07680-0807680-108M8132036206368101,40,9596,9
07680-1007680-110M101725452584510122,31,7173,4
07680-1207680-112M1220,5305430105312143,42,4244,8
07680-1607680-116M16273563351262141675510
07680-20-M203040724014711619128,3846,6
07680-24-M2436509050189020241812,71295,4
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09