Sicherheitslasthaken
mit Ösenkopf
Stahl
kunststoffbeschichtet
- Automatisches Schließen des Sicherheitshaken beim Anheben der Last
- Entriegelung wird von Hand betätigt
- Tragkraft bis zu 10 000 kg
- Mit Zulassung und H-Stempel der BG
67,26 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sicherheitslasthaken
Form
A
Ausführung 1
mit Ösenkopf
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
kunststoffbeschichtet
Oberfläche Komponente
kunststoffbeschichtet
FT=Tragfähigkeit kg
2500
A
34
D
12
D1
25
D2
43
Güteklasse
10
L
135
S
20
S1
26
für Kette mm
7-8
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Güteklasse 10. Kunststoffbeschichtet, rot.
Hinweis
Beim Anheben der Last schließt sich der Sicherheitslasthaken automatisch und wird durch eine Verriegelung an der Rückseite des Lasthakens sicher verriegelt. Zum Öffnen des Systems muss die Verriegelung von Hand betätigt werden.
Die Sicherheitslasthaken entsprechen der Maschinenrichtlinie und sind BG-geprüft (H-Stempel).
Die Sicherheitslasthaken entsprechen der Maschinenrichtlinie und sind BG-geprüft (H-Stempel).
Temperaturbereich
von -40 °C bis 200 °C = 100% Tragfähigkeit
bis 300 °C = 90% Tragfähigkeit
bis 400 °C = 75% Tragfähigkeit
bis 300 °C = 90% Tragfähigkeit
bis 400 °C = 75% Tragfähigkeit
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.