norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Bolzen, Schraubring und Fallring:
Ø 12, 16 und 20 = 16MnCrS5 1.7139
Ø 25 und 32 = 42CrMoS4 1.7227
Federband: CK75 1.1248
Ausführung:brüniert.Hinweis:Die Tragbolzen werden zur Lastaufnahme mit Hilfe von Tragwangen eingesetzt, ähnlich VDI 3366. Empfohlene Toleranz für die Aufnahmebohrung H13.

Die Ringsicherung wird durch ein Federband in Zwangsposition gedrückt, eine Entriegelung des Tragbolzen kann nur durch bewusstes Betätigen der Sicherung erfolgen.

CE gekennzeichnet.

Zur Lieferung gehört eine umfangreiche Betriebsanleitung.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07790 Tragbolzen mit Ringsicherung 157 kB
 Betriebsanleitung_Tragbolzen_norelem 709 kB

Zeichnungen

Tragbolzen mit Ringsicherung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LL1L2H
min.
max.
Tragfähigkeit
kg
StatusCADZub.PreisBestellen
07790-1205512155569101,2300auslaufend Auslauf-Artikel
07790-1607216207289131,6600auslaufend Auslauf-Artikel
07790-20090202590113162,1900auslaufend Auslauf-Artikel
07790-2511525321151432032000auslaufend Auslauf-Artikel