Verbindungsglied
für Rundschlingen
Stahl
kunststoffbeschichtet
- Zum Verbinden von Hebebändern oder Rundschlingen mit Kettenbauteilen
- Tragkraft bis zu 10 000 kg
- Mit Zulassung und H-Stempel der BG
77,18 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Verbindungsglied
Ausführung 1
für Rundschlingen
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
kunststoffbeschichtet
FT=Tragfähigkeit kg
8000
B1
67
B2
36
Güteklasse
8
L
115
L1
53
L2
40
S
21
S1
21
S2
44
S3
24
für Kette mm
16
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Güteklasse 8. Kunststoffbeschichtet, rot.
Hinweis
Zum Verbinden von Hebebändern oder Rundschlingen mit Kettenbauteilen wie z.B. Ketten oder Aufhängeringen.
Die Verbindungsglieder für Rundschlingen entsprechen der Maschinenrichtlinie und sind BG-geprüft (H-Stempel).
Die Verbindungsglieder für Rundschlingen entsprechen der Maschinenrichtlinie und sind BG-geprüft (H-Stempel).
Temperaturbereich
von -40 °C bis 200 °C = 100% Tragfähigkeit
bis 300 °C = 90% Tragfähigkeit
bis 400 °C = 75% Tragfähigkeit
bis 300 °C = 90% Tragfähigkeit
bis 400 °C = 75% Tragfähigkeit
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.