Verkürzungshaken
mit Gabelkopf
Stahl
kunststoffbeschichtet
- Zum Einbau in Ein- und Mehrstrangketten geeignet
- Tragkraft bis zu 10 000 kg
- Mit Zulassung und H-Stempel der BG
20,27 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Verkürzungshaken
Form
B
Ausführung 1
mit Gabelkopf
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
kunststoffbeschichtet
FT=Tragfähigkeit kg
2500
A
10
B
10
D
10
Güteklasse
10
L
65
L1
11
S
30
S1
28
T
47
für Kette mm
8
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Güteklasse 10. Kunststoffbeschichtet, rot.
Hinweis
Der Verkürzungshaken ist zum Einbau in Ein- und Mehrstrangketten zur Verkürzung der Kette geeignet.
Verkürzungshaken sind zum Heben, jedoch nicht für Verzurrungen zulässig, da sie über keine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Aushängen verfügen.
Die Verkürzungshaken entsprechen der Maschinenrichtlinie und sind BG-geprüft (H-Stempel).
Verkürzungshaken sind zum Heben, jedoch nicht für Verzurrungen zulässig, da sie über keine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Aushängen verfügen.
Die Verkürzungshaken entsprechen der Maschinenrichtlinie und sind BG-geprüft (H-Stempel).
Temperaturbereich
von -40 °C bis 200 °C = 100% Tragfähigkeit
bis 300 °C = 90% Tragfähigkeit
bis 400 °C = 75% Tragfähigkeit
bis 300 °C = 90% Tragfähigkeit
bis 400 °C = 75% Tragfähigkeit
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.