Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Durch die Verwendung von Abdeckungen für Bohrungen im Bearbeitungsraum reduzieren sich Rüstzeiten, da weniger Zeit für die Reinigung z.b. bei Ansammlung von Kühlwasser in Schraubenköpfen, benötigt wird.Werkstoff:Abdeckung Aluminium.
Schraube Edelstahl.
O-Ring NBR.
Ausführung:Abdeckung schwarz eloxiert.Montage:Abdeckung in Bohrung bzw. Sechskant einführen und mit Hilfe von Schraubendreher Anziehen bis der Schraubenkopf und die Stirnfläche der Abdeckung bündig ausgerichtet sind.Vorteile:Zerstörungsfreies wiederverwendbares System.
Verhindert das Festsetzen und Ansammeln von Spänen und Kühlschmierstoff in Schraubenköpfen und Senkungen.
Einfache und schnelle Montage und Demontage. Minimiert die Zerstäubung von Kühlschmierstoffen beim Ausblasen mit Druckluft.
Auf Anfrage:Individuelle Ausführungen und Farben.Zubehör:Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07160-10 Abdeckungen Aluminium für Bohrungen und Schraubenköpfe mit Innensechskant 157 kB

Zeichnungen

Abdeckungen Aluminium für Bohrungen und Schraubenköpfe mit Innensechskant

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1HH1Passend für
Bohrung / Innensechskant
CADZub.PreisBestellen
07160-10-02108217,96,518 11.37 CHF
07160-10-02310239,98,3110 11.37 CHF
07160-10-029142913,991,214 14.63 CHF
07160-10-037173716,910,61,517 17.06 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09