{"product":{"productId":"agid.24881","price":1.32,"name":"DICHTRING HYGIENIC DESIGN, D=9, G=M06,POM GF30 ULTRAMARINBLAU RAL5002"},"currency":"CHF"}
Dichtring
Hygienic Design
POM GF30
ultramarinblau RAL 5002
- Passend für die Größen M4 - M16
- Reinigungsoptimierte Geometrie
- EU10/2011 und FDA-konformer Werkstoff
Verkaufseinheit
1,32 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Dichtring
Ausführung 1
Hygienic Design
Produkttyp
Ring
Material
Grundkörper
POM GF30
Farbe
Grundkörper
ultramarinblau RAL 5002
D1=Durchmesser
14
D2=Durchmesser
15,74
D=Innendurchmesser
9
G=Gewinde / für Gewinde
M6
H=Höhe
2,5
Verpackungsart
Schüttgut
Beschreibung
Produktbeschreibung
Der Dichtring aus Thermoplast im Hygienic DESIGN wurde speziell für den Einsatz in Kombination mit der Sechskantschraube 07170-11 oder Sechskantmutter 07280-11 entwickelt. Auf die reinigungsoptimierte Geometrie und eine Oberflächenrauheit von Ra ≤ 0,8 µm wurde besonderen Wert gelegt.
Die Dichtringe werden aus einem EU10/2011 und FDA-konformen Kunststoffgranulat hergestellt.
Die Dichtringe werden aus einem EU10/2011 und FDA-konformen Kunststoffgranulat hergestellt.
Werkstoff
EU10/2011 und FDA-konformer Thermoplast (POM).
Ausführung
RAL5002 - Ultramarinblau (POM).
Hinweis
Dichtring für saure Reinigung (pH-Wert < 4) und Oxidationsmittel ungeeignet.
Temperaturbereich
-20 °C bis +100 °C (POM).
Vorteile
Lebensmittelkonformer Werkstoff.
Reinigungsoptimierte Geometrie.
Reinigungsoptimierte Geometrie.
Achtung
Die Eignung der Hygienic DESIGN Verschraubung muss für den jeweiligen Einsatzfall durch den Anwender geprüft werden. Der Dichtring sollte je nach Belastungen und äußeren Einflüssen (Temperatur, Reinigungsmedien, Produktmedien) regelmäßig inspiziert und bei Bedarf ausgetauscht werden.
Lieferumfang
Dichtring.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Gewindeausführung
M4 - M16.
Zubehör
Sechskantschrauben Edelstahl mit Dichtring 07170-11.
Sechskantmuttern Edelstahl mit Dichtring 07280-11.
Sechskantmuttern Edelstahl mit Dichtring 07280-11.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.