|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Universelles Befestigungselement. Die Hammermutter wird in die Profilnut eingeschwenkt und kann somit auch in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden. Die Riffelung bricht die Eloxalschicht auf und schafft eine sichere, elektrisch leitfähige Verbindung.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Typ | Nutbreite | B | D | H1 | H2 | L1 | N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
07090-0804015 | B | 8 | 7,7 | M4 | 4,5 | 1,5 | 16 | 7,7 |  | | 0.87 CHF | | 07090-0805015 | B | 8 | 7,7 | M5 | 4,5 | 1,5 | 16 | 7,7 |  | | 0.87 CHF | | 07090-0806015 | B | 8 | 7,7 | M6 | 4,5 | 1,5 | 16 | 7,7 |  | | 0.87 CHF | | 07090-1004030 | B | 10 | 9,7 | M4 | 5,8 | 3 | 19 | 9,7 |  | | 0.87 CHF | | 07090-1005017 | - | 10 | 9,7 | M5 | 5,8 | 1,5 | 19 | 9,7 |  | | 0.87 CHF | | 07090-1005030 | B | 10 | 9,7 | M5 | 5,8 | 3 | 19 | 9,7 |  | | 0.87 CHF | | 07090-1006017 | - | 10 | 9,7 | M6 | 5,8 | 1,5 | 19 | 9,7 |  | | 0.87 CHF | | 07090-1006030 | B | 10 | 9,7 | M6 | 5,8 | 3 | 19 | 9,7 |  | | 0.87 CHF | | 07090-1008017 | - | 10 | 9,7 | M8 | 5,8 | 1,5 | 19 | 9,7 |  | | 0.87 CHF | | 07090-1008030 | B | 10 | 9,7 | M8 | 5,8 | 3 | 19 | 9,7 |  | | 0.87 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|