norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0718.
Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9.
Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Hinweis:Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen.

Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen.

Form A: Klemmring Standard.
Form B: Klemmring mit ca. 15% höherer Klemmkraft als Standard bei gleicher Anzugskraft der Klemmschraube. Die Bohrung bleibt zylindrisch, dadurch wird die Welle exakt umschlossen. Geringere Unwucht.
Temperaturbereich:-40 °C bis +175 °C.Auf Anfrage:Andere Abmessungen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07811 Klemmringe breit geschlitzt 200 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Klemmringe breit geschlitzt

Klemmringe breit geschlitzt, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Klemmringe breit geschlitzt, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
BC
(DIN 912)
D1

D2RCADZub.PreisBestellen
07811-00801AStahl20M3x881822,4 8.11 CHF
07811-01001AStahl20M3x10102426 9.11 CHF
07811-01201AStahl24M4x12122831,8 10.26 CHF
07811-01601AStahl29M5x16163439,4 12.42 CHF
07811-02001AStahl33M6x18204046,4 14.07 CHF
07811-02501AStahl33M6x18254550,8 16.38 CHF
07811-03001AStahl33M6x18305458,6 19.70 CHF
07811-04001AStahl33M6x18406065 19.86 CHF
07811-05001AStahl41M8x25507887 30.12 CHF
07811-00802AEdelstahl20M3x881822,4 13.32 CHF
07811-01002AEdelstahl20M3x10102426 16.66 CHF
07811-01202AEdelstahl24M4x12122831,8 18.67 CHF
07811-01602AEdelstahl29M5x16163439,4 22.75 CHF
07811-02002AEdelstahl33M6x18204046,4 25.70 CHF
07811-02502AEdelstahl33M6x18254550,8 30.33 CHF
07811-03002AEdelstahl33M6x18305458,6 35.90 CHF
07811-04002AEdelstahl33M6x18406065 36.26 CHF
07811-05002AEdelstahl41M8x25507887 55.12 CHF

Klemmringe breit geschlitzt, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Klemmringe breit geschlitzt, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
BC
(DIN 912)
D1

D2RCADZub.PreisBestellen
07811-100801BStahl20M3x881822,4 8.11 CHF
07811-101001BStahl20M3x10102426 9.11 CHF
07811-101201BStahl24M4x12122831,8 10.26 CHF
07811-101601BStahl29M5x16163439,4 12.42 CHF
07811-102001BStahl33M6x18204046,4 14.07 CHF
07811-102501BStahl33M6x18254550,8 16.38 CHF
07811-103001BStahl33M6x18305458,6 19.70 CHF
07811-104001BStahl33M6x18406065 19.86 CHF
07811-105001BStahl41M8x25507887 30.12 CHF
07811-100802BEdelstahl20M3x881822,4 13.32 CHF
07811-101002BEdelstahl20M3x10102426 16.66 CHF
07811-101202BEdelstahl24M4x12122831,8 18.67 CHF
07811-101602BEdelstahl29M5x16163439,4 22.75 CHF
07811-102002BEdelstahl33M6x18204046,4 25.70 CHF
07811-102502BEdelstahl33M6x18254550,8 30.33 CHF
07811-103002BEdelstahl33M6x18305458,6 35.90 CHF
07811-104002BEdelstahl33M6x18406065 36.26 CHF
07811-105002BEdelstahl41M8x25507887 55.12 CHF