{"product":{"productId":"agid.16733","price":10.98,"name":"KLEMMRING GETEILT, BREIT, D1=8, D2=18,B=20, STAHL"},"currency":"CHF"}
Klemmring
geteilt
Stahl
- Positionier- und Anschlagelement für Wellen
- Maßgenaue Passung
- Sehr große Haltekräfte
- Beschädigungen an der Welle werden vermieden
- Temperaturbereich: -40° C bis +175° C
Verkaufseinheit
10,98 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klemmring
Ausführung 1
geteilt
Ausführung 2
breit
Material
Grundkörper
Stahl
B=Stärke
20
D1=Innendurchmesser
8
D2=Außendurchmesser
18
C
(DIN 912)
M3x8
D3
6
D4
3,3
H
5,3
L
6,5
R
22,4
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9.
Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Hinweis
Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen.
Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen.
Aufgrund einer technischen Umstellung können die Klemmringe teilweise noch mit nicht versetztem Schraubenbild (alle Schrauben von oben eingedreht) geliefert werden.
Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen.
Aufgrund einer technischen Umstellung können die Klemmringe teilweise noch mit nicht versetztem Schraubenbild (alle Schrauben von oben eingedreht) geliefert werden.
Temperaturbereich
-40 °C - +175 °C.
Auf Anfrage
Andere Abmessungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.