DE
Choose your Language
Benennung
Klemmring
Ausführung 1
geteilt
Ausführung 2
breit
Material Grundkörper
Stahl
B=Stärke
20
D1=Innendurchmesser
8
D2=Außendurchmesser
18
C (DIN 912)
M3x8
D3
6
D4
3,3
H
5,3
L
6,5
R
22,4

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.

Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9.
Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Hinweis
Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen.
Temperaturbereich
-40 °C - +175 °C.
Auf Anfrage
Andere Abmessungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch