Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.
Edelstahl 1.4305.
Edelstahl 1.4404.
Aluminium.
Ausführung:Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9.
Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A4-70.
Aluminium blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Hinweis:Klemmringe geschlitzt, innen umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen.

Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen.

Die Klemmringe aus dem Material Edelstahl A4 sind mit einem kleinen Zentrierpunkt am Außendurchmesser gekennzeichnet.
Temperaturbereich:-40 °C bis +175 °C.Auf Anfrage:Andere Abmessungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07810 Klemmringe geschlitzt, innen 232 kB

Zeichnungen

Klemmringe geschlitzt, innen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm-TypMaterial
Grundkörper
B

C
(DIN 912)
D1D2RCADZub.PreisBestellen
07810-00401innen geschlitztStahl9M3x841620,7 3.39 CHF
07810-00501innen geschlitztStahl9M3x851620,7 3.39 CHF
07810-00601innen geschlitztStahl9M3x861620,7 3.39 CHF
07810-00801innen geschlitztStahl9M3x881822,4 3.39 CHF
07810-01001innen geschlitztStahl9M3x10102426 4.28 CHF
07810-01201innen geschlitztStahl11M4x12122831,8 4.80 CHF
07810-01501innen geschlitztStahl13M5x16153439,4 5.64 CHF
07810-01601innen geschlitztStahl13M5x16163439,4 5.64 CHF
07810-01801innen geschlitztStahl13M5x16183641,1 6.31 CHF
07810-02001innen geschlitztStahl15M6x18204046,4 7.35 CHF
07810-02201innen geschlitztStahl15M6x18224248,1 7.71 CHF
07810-02501innen geschlitztStahl15M6x18254550,8 8.00 CHF
07810-02801innen geschlitztStahl15M6x18284853,7 8.53 CHF
07810-03001innen geschlitztStahl15M6x18305458,6 9.91 CHF
07810-04001innen geschlitztStahl15M6x18406065 11.13 CHF
07810-05001innen geschlitztStahl19M8x25507887 23.93 CHF
07810-00402innen geschlitztEdelstahl9M3x841620,7 7.58 CHF
07810-00502innen geschlitztEdelstahl9M3x851620,7 7.58 CHF
07810-00602innen geschlitztEdelstahl9M3x861620,7 7.58 CHF
07810-00802innen geschlitztEdelstahl9M3x881822,4 7.95 CHF
07810-01002innen geschlitztEdelstahl9M3x10102426 10.95 CHF
07810-01202innen geschlitztEdelstahl11M4x12122831,8 11.26 CHF
07810-01502innen geschlitztEdelstahl13M5x16153439,4 13.51 CHF
07810-01602innen geschlitztEdelstahl13M5x16163439,4 13.51 CHF
07810-01802innen geschlitztEdelstahl13M5x16183641,1 15.06 CHF
07810-02002innen geschlitztEdelstahl15M6x18204046,4 19.49 CHF
07810-02202innen geschlitztEdelstahl15M6x18224248,1 20.52 CHF
07810-02502innen geschlitztEdelstahl15M6x18254550,8 21.88 CHF
07810-02802innen geschlitztEdelstahl15M6x18284853,7 23.42 CHF
07810-03002innen geschlitztEdelstahl15M6x18305458,6 23.34 CHF
07810-04002innen geschlitztEdelstahl15M6x18406065 29.16 CHF
07810-05002innen geschlitztEdelstahl19M8x25507887 54.99 CHF
07810-00404innen geschlitztEdelstahl A49M3x841620,7 9.83 CHF
07810-00504innen geschlitztEdelstahl A49M3x851620,7 9.83 CHF
07810-00604innen geschlitztEdelstahl A49M3x861620,7 9.83 CHF
07810-00804innen geschlitztEdelstahl A49M3x881822,4 10.66 CHF
07810-01004innen geschlitztEdelstahl A49M3x10102426 13.54 CHF
07810-01204innen geschlitztEdelstahl A411M4x12122831,8 14.01 CHF
07810-01504innen geschlitztEdelstahl A413M5x16153439,4 16.75 CHF
07810-01604innen geschlitztEdelstahl A413M5x16163439,4 16.75 CHF
07810-01804innen geschlitztEdelstahl A413M5x16183641,1 19.14 CHF
07810-02004innen geschlitztEdelstahl A415M6x18204046,4 21.50 CHF
07810-02204innen geschlitztEdelstahl A415M6x18224248,1 22.59 CHF
07810-02504innen geschlitztEdelstahl A415M6x18254550,8 23.79 CHF
07810-02804innen geschlitztEdelstahl A415M6x18284853,7 26.80 CHF
07810-03004innen geschlitztEdelstahl A415M6x18305458,6 27.47 CHF
07810-04004innen geschlitztEdelstahl A415M6x18406065 34.32 CHF
07810-05004innen geschlitztEdelstahl A419M8x25507887 70.10 CHF
07810-00403innen geschlitztAluminium9M3x841620,7 5.11 CHF
07810-00503innen geschlitztAluminium9M3x851620,7 5.11 CHF
07810-00603innen geschlitztAluminium9M3x861620,7 5.11 CHF
07810-00803innen geschlitztAluminium9M3x881822,4 5.47 CHF
07810-01003innen geschlitztAluminium9M3x10102426 6.58 CHF
07810-01203innen geschlitztAluminium11M4x12122831,8 7.14 CHF
07810-01503innen geschlitztAluminium13M5x16153439,4 10.62 CHF
07810-01603innen geschlitztAluminium13M5x16163439,4 10.62 CHF
07810-01803innen geschlitztAluminium13M5x16183641,1 12.09 CHF
07810-02003innen geschlitztAluminium15M6x18204046,4 12.09 CHF
07810-02203innen geschlitztAluminium15M6x18224248,1 12.42 CHF
07810-02503innen geschlitztAluminium15M6x18254550,8 14.64 CHF
07810-02803innen geschlitztAluminium15M6x18284853,7 19.02 CHF
07810-03003innen geschlitztAluminium15M6x18305458,6 19.02 CHF
07810-04003innen geschlitztAluminium15M6x18406065 25.26 CHF
07810-05003innen geschlitztAluminium19M8x25507887 44.28 CHF