Kugel-Ausgleichsscheibe
Edelstahl
blank
- Exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen
- Neigungswinkel bis zu 4°
- Kein Auseinanderfallen, Ober- und Unterteil sind gesichert
27,55 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugel-Ausgleichsscheibe
Produkttyp
Scheibe
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4305
D1=Innendurchmesser
8,5
D2=Außendurchmesser
25
G=Gewinde / für Gewinde
M8
H=Höhe
8
Befestigungsart
Bohrung
D
23
D3
15
H1
5,5
α
4°
Beschreibung
Werkstoff
Stahl 1.7225. Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Die Kugel-Ausgleichsscheibe ermöglicht eine exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ca. 4°. Bei Schräglagen von D3 > 1° ist zur gleichmäßigen Auflage der Schrauben eine weitere Kugel-Ausgleichsscheibe als Unterlage zu empfehlen. Ober- und Unterteil können nicht auseinanderfallen, sie sind gesichert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.