DE
Choose your Language
Benennung
T-Nutenstein
Produkttyp
für T-Nut
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
B=Breite
32
H=Höhe
24
L=Länge
32
B1
19,6
H1
12
Nutbreite
20

Beschreibung

Werkstoff

Vergütungsstahl oder Edelstahl 1.4305.

Hinweis
Mit diesen Rohlingen können Muttern für T-Nuten mit nicht gängigem Gewinde wirtschaftlich hergestellt werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch