{"product":{"productId":"agid.17139","price":0.98,"name":"NUTENSTEIN EINSCHWENKBAR D=M06 B=11,6STAHL"},"currency":"CHF"}
Nutenstein
einschwenkbar
Stahl
verzinkt
- Kann in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden
- Einfache Montage, können von oben eingesetzt werden
Verkaufseinheit
0,98 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Nutenstein
Ausführung 1
einschwenkbar
Produkttyp
für Aluminiumprofil Typ B
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
B=Breite
11,6
D=Gewinde
M6
H=Höhe
4,6
L=Länge
16
B1
7,9
H2
1
Nutbreite
8
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Der Nutenstein wird in die Profilnut eingeschwenkt und kann somit auch in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.