DE
Choose your Language
Benennung
Nutenstein
Ausführung 1
schwere Ausführung
Produkttyp
für Aluminiumprofil Typ I
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
B=Breite
17
D=Gewinde
M4
H=Höhe
9,6
L=Länge
22
B1
8
H1
1,65
H2
2,9
Nutbreite
8
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Geeignet für hochbelastete Verbindungen. Da der Nutenstein an die Nutform des Profils angepasst ist, werden die Kräfte günstig an das Profil weitergeleitet. Durch die hohe Gesamtbauhöhe werden auch mehr Gewindegänge eingesetzt. Der Nutenstein kann nur von der Stirnseite des Profils in die Nut eingeschoben werden. Durch die federnd gelagerte Kugel ist eine Fixierung des Nutensteins an jeder beliebigen Stelle in der Profilnut möglich.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch