{"product":{"productId":"agid.20365","price":136.64,"name":"Nutensteinprofil Typ I"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
beschichtet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
beschichtet.
Hinweis
Das Nutenprofil ist mit Gewindebohrungen im Rastermaß 40 mm und 60 mm versehen.
Die Profile eignen sich besonders gut um einen gleichbleibenden Achsabstand bei
den Lagerflanschen 10400 für die Transportrollen zu erhalten.
Die Profile eignen sich besonders gut um einen gleichbleibenden Achsabstand bei
den Lagerflanschen 10400 für die Transportrollen zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.