Nutmutter
Einsatzstahl
brüniert
- Form H: Gehärtet und Planflächen geschliffen
6,05 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Nutmutter
Form
W
Produkttyp
Mutter
Norm DIN
DIN 1804
Material Grundkörper
Einsatzstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
B=Nutbreite
7
D1=Gewinde
M28x1,5
D2=Außendurchmesser
50
G=Gewinde / für Gewinde
M28X1,5
H=Höhe
10
B
7
Befestigungsart
Hakenschlüssel
D3
43
H1
0,5
T
3
Beschreibung
Werkstoff
Einsatzstahl.
Edelstahl A2.
Edelstahl A2.
Ausführung
Form W = brüniert,
Form H = gehärtet und Planflächen geschliffen.
Form H = gehärtet und Planflächen geschliffen.
Hinweis
Die Form H ist einsatzgehärtet, mit Ausnahme des Gewindes. Die beiden Planflächen sind geschliffen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.